4WSE 6 J+M H01-24DG/V

部件编号
4115574
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
类型,手动越控 隐藏手动越控    
型号 标准
手动越控
功能 4/4 换向阀
驱动 磁性
阀门系列 4WSE 6 J+M
线圈设计 50-2345
腔体 ISO 4401-03-02-0-05
阀门 Qmax [l/min] 25
产品系列 4WSE 6 JM
连接器类型 连接插头符合 DIN EN 1 标准
压力范围 P [bar] 0 - 350
线圈 24 V DC
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 25
功能 提升阀
流量范围 Q [l/min] 0 - 25
公称尺寸 6
对象名称 4WSE 6 J+M H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 FKM
零件编号 4115574
零件编号,线圈 3274861
设计 歧管安装

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
产品宣传册 ZH

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
产品宣传册 EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
产品宣传册 ZH

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
产品宣传册 EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 ZH

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 EN

(1.27 MB)