技术数据
腔体 | ISO7368 08-3-1-16 |
---|---|
产品系列 | LD-CCE .. 1W |
公称尺寸 | 25 |
Pmax [bar] | 420 |
密封材料 | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1W |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
设计 | 插装阀(逻辑) |
M20003676 | 0 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
产品宣传册
ZH
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
产品宣传册
EN
(3.46 MB)