PSRPM20330-22-C-N-08-L63-0

部件编号
4071656
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
线圈 无线圈
客户流量,产品系列 0 - 100
功能 比例流量控制阀
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
驱动 比例
线圈设计 50-2345
调整类型 无法使用
腔体 20330
阀门 Qmax [l/min] 100
产品系列 PSRPM20330
连接器类型 无线圈
流量范围 [l/min] 0 - 63
公称尺寸 20
Pmax [bar] 315
控制类型 直接作用式
安装类型 公制
密封材料 NBR
零件编号,线圈 -
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
产品宣传册 ZH

(0.47 MB)

PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
产品宣传册 EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
产品宣传册 ZH

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
产品宣传册 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
产品宣传册 ZH

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
产品宣传册 EN

(1 MB)