RP12B-01E-C-N-3-30

部件编号
4032153
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
功能 先导式开启止回阀
先导比 3
调整类型 无法使用
腔体 FC12-3
阀门 Qmax [l/min] 80
产品系列 RP12B
开启压力 [bar] 2
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 80
公称尺寸 12
对象名称 RP12B-01E-C-N-3-30
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 UNF
密封材料 NBR
零件编号 4032153
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
RP12B-01E Check Valve
产品宣传册 ZH

(0.28 MB)

RP12B-01E Check Valve
产品宣传册 EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)