连接板 - 4 号 尺寸
4 号尺寸连接板适用于将 WVH-4B 和 WVH-4B-Bi 系列阀门连接到管道上。
- 最大工作压力:700 bar
- 最大流量:12 l/min
- 尺寸:符合 Bieri 标准的 4 号尺
SKU
GP_1000422307
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
材料编号 3763413
|
|
||||
|
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
材料编号 3832498
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体