IXU-1-S-G-O-Z-BM-Z

部件编号
3884030
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
标准 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
补充详细信息
测量设备
堵塞指示器 VM 2 BM.1
电压 460V-60Hz-3Ph
泵类型 带电机的齿轮泵
类型 固定式
尺寸 1 IX 滤芯,~2.2l/min
前置过滤器