RSM12121-01-C-N-3-L420V

部件编号
3860372
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
分辨率 80
功能 平衡阀
先导比 3
调整类型 工具
腔体 12121
阀门 Qmax [l/min] 140
产品系列 RSM12121
压力设定范围 产品系列 [bar] 产品系列 [bar] 120 - 420
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 140
压力设定范围 [bar] 240 - 420
公称尺寸 12
对象名称 RSM12121-01-C-N-3-L420V
Pmax [bar] 420
控制类型 直接作用式
安装类型 公制
密封材料 NBR
零件编号 3860372
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
RSM12121 Counter Balance Valve
产品宣传册 ZH

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
产品宣传册 EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)