LLCM-CAE 16 B6 EU 60

部件编号
3858414
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
腔体 ISO7368 BA-06-2-A
阀门 Qmax [l/min] 210
产品系列 LLCM-CAE 16
公称尺寸 16
Pmax [bar] 350
密封材料 NBR
M20003657 LLCM
M20003659 X
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 6
M20003636 1
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 1
设计 插装阀(逻辑)
M20003676 60