技术数据
标准 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
补充详细信息 | Z=系列 |
测量技术 | A=含 AS |
过滤精度 | Z=不含滤芯 |
过滤器材质 | Z=不含 |
电压 | B=415V-50Hz-3Ph |
版本 | 4=移动设备,含加热器 |
工作介质 | M=矿物油 |
尺寸及公称流量 | 10/15=15l/min |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

FAM10-95 2/2 控制器舒适版
操作/维护说明
ZH
(4.62 MB)