P4WEHRE E 16 J100 D01-24PG E0A/V

部件编号
3808006
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
线圈 24V 比例
客户流量,产品系列 0 - 450
功能 比例换向阀
类型,手动越控 隐藏手动越控    
型号 标准
手动越控
驱动 比例
线圈设计 OBE
调整类型 无法使用
腔体 ISO 4401-07-07-0-05
阀门 Qmax [l/min] 300
产品系列 P4WEHRE 16 J
连接器类型 带车载电子设备
功能 滑阀
公称尺寸 16
Pmax [bar] 350
控制类型 先导式
安装类型 其他
密封材料 FKM
零件编号,线圈 -
设计 歧管安装

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
产品宣传册 ZH

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
产品宣传册 EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
软件 ZH

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
软件 EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 ZH

(34.8 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 EN

(34.8 MB)