PVV103-1-32FHRMAPCLS003-2500 *

部件编号
3799951
上一级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
作品
技术数据
更多信息
直接驱动 单泵,预备用于通轴驱动
位置,端口 1 径向
控制器 负载传感控制, 2 级压力调节第 1 固定
密封件 NBR
ISO 栓槽轴 Ø25mm
安装法兰 ISO 安装法兰 Ø100 4 孔
旋转方向 顺时针旋转
位移 32
设定范围 20–250
尺寸 PVV103-1