技术数据
线圈 | 24V 比例 |
---|---|
客户流量,产品系列 | 0 - 100 |
功能 | 比例减压阀 |
压力设定 [bar] | 无预设 |
类型,手动越控 | 无手动越控 |
型号 | 标准 |
手动越控 | 否 |
驱动 | 比例 |
线圈设计 | 0 |
调整类型 | 无法使用 |
腔体 | 12S30 |
阀门 Qmax [l/min] | 100 |
产品系列 | PDMC12S30P |
压力设定范围 产品系列 [bar] 产品系列 [bar] | 0 - 45 |
连接器类型 | Deutsch 插头连接器 |
功能 | 滑阀 |
压力设定范围 [bar] | 0 - 27 |
公称尺寸 | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
控制类型 | 先导式 |
安装类型 | 紧凑型 |
密封材料 | NBR |
零件编号,线圈 | - |
设计 | 插装阀 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册
ZH
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册
EN
(0.12 MB)