RVP-30-01.1-0,2 BAR

部件编号
3678992
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
功能 止回阀
调整类型 无法使用
腔体 板式安装
阀门 Qmax [l/min] 600
产品系列 RVP-30
开启压力 [bar] 0.2
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 600
公称尺寸 30
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 FKM
设计 歧管安装

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
产品宣传册 ZH

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
产品宣传册 EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)