WKH10W/14-01-C-N-070

部件编号
3633171
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
功能 2/2 换向阀
驱动 液压
阀门系列 WKH10W/14-01
腔体 FC10-4
阀门 Qmax [l/min] 40
产品系列 WKH10W/14
连接器类型 无线圈
压力范围 P [bar] 15 - 350
线圈 无线圈
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 40
功能 滑阀
流量范围 Q [l/min] 0 - 40
公称尺寸 10
对象名称 WKH10W/14-01-C-N-070
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 UNF
密封材料 NBR
零件编号 3633171
零件编号,线圈 -
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
WKH10W/14 2/2 Directional Spool Valve
产品宣传册 ZH

(0.22 MB)

WKH10W/14 2/2 Directional Spool Valve
产品宣传册 EN

(0.22 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 ZH

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)