PDMC04S30D-03-C-N-32-12PU-5.2

部件编号
3596870
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
线圈 12V 比例
客户流量,产品系列 0 - 4
功能 比例减压阀
类型,手动越控 无手动越控        
型号 端口 2 带屏幕
手动越控
驱动 比例
线圈设计 0
调整类型 无法使用
腔体 04S30
阀门 Qmax [l/min] 4
产品系列 PDMC04
压力设定范围 产品系列 [bar] 产品系列 [bar] 0 - 32
连接器类型 Junior Timer 轴向
压力设定范围 [bar] 0 - 32
公称尺寸 4
Pmax [bar] 60
控制类型 直接作用式
安装类型 紧凑型
密封材料 NBR
零件编号,线圈 -
设计 插装阀

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
产品宣传册 ZH

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
产品宣传册 EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
产品宣传册 ZH

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
产品宣传册 EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)