WSM20121W-01-C-N-24DG

部件编号
3588177
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
功能 2/2 换向阀
驱动 磁性
阀门系列 WSM20121W-01
线圈设计 40-1836
腔体 20121
阀门 Qmax [l/min] 350
产品系列 WSM20121W
连接器类型 连接插头符合 DIN EN 1 标准
压力范围 P [bar] 5 - 420
线圈 24 V DC
容积流量范围 Q [l/min] 17.5 - 350
功能 提升阀
流量范围 Q [l/min] 17.5 - 350
公称尺寸 20
对象名称 WSM20121W-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 420
控制类型 先导式
安装类型 公制
密封材料 NBR
零件编号 3588177
零件编号,线圈 3000249
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
产品宣传册 ZH

(0.29 MB)

WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
产品宣传册 EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 ZH

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
产品宣传册 ZH

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
产品宣传册 EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)