技术数据
标准 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
补充详细信息 | 5m 压力软管,带喷枪 |
测量设备 | 无 |
堵塞指示器 | VM 2 C.0 |
电压 | 415V-50Hz-3Ph |
泵类型 | 带电机的齿轮泵 |
类型 | 移动式 |
尺寸 | 4 IX 滤芯,~8.9l/min |
前置过滤器 | OLF-5/4 顶部装载器 |