ZW-DB06-01-BT 70V- V *

部件编号
3552063
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
附加功能
版本
压力设定 [bar] 无预设
标准 释放阀
位置阀 B 至 T
调整类型 工具
腔体 ISO 4401-03-02-0-05
阀门 Qmax [l/min] 75
产品系列 ZW-DB06
压力设定范围 产品系列 [bar] 产品系列 [bar] 5 - 350
功能 滑阀
流量范围 Q [l/min] 0 - 75
压力设定范围 [bar] 5 - 70
公称尺寸 6
对象名称 ZW-DB06-01-BT 70V- V *
Pmax [bar] 350
控制类型 先导式
安装类型 其他
密封材料 FKM
零件编号 3552063
设计 夹层板

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
产品宣传册 ZH

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
产品宣传册 EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 ZH

(34.8 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 ZH

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
产品宣传册 ZH

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
产品宣传册 EN

(0.41 MB)