VP-P2SRE 6 L25R D01-24PG/N

部件编号
3493293
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
线圈 24V 比例
客户流量,产品系列 0 - 25
功能 比例流量控制阀
类型,手动越控 隐藏手动越控    
型号 标准
手动越控
驱动 比例
线圈设计 0
调整类型 无法使用
腔体 ISO 6263-03-03-*-97
阀门 Qmax [l/min] 25
产品系列 VP-P2SRE 6
连接器类型 连接插头符合 DIN EN 1 标准
流量范围 [l/min] 0 - 25
公称尺寸 6
Pmax [bar] 250
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 NBR
零件编号,线圈 -
设计 歧管安装

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
产品宣传册 ZH

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
产品宣传册 EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 ZH

(34.8 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 ZH

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
产品宣传册 ZH

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
产品宣传册 EN

(1 MB)