4WH E 10 E S01/V

部件编号
3492056
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
功能 4/3 换向阀
驱动 液压
阀门系列 4WH E 10 E
腔体 ISO 4401-05-04-0-05
阀门 Qmax [l/min] 150
产品系列 4WH E 10 E
连接器类型 无线圈
压力范围 P [bar] 5 - 320
线圈 无线圈
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 150
功能 滑阀
流量范围 Q [l/min] 0 - 150
公称尺寸 10
对象名称 4WH E 10 E S01/V
Pmax [bar] 320
控制类型 直接作用式
安装类型 其他
密封材料 FKM
零件编号 3492056
零件编号,线圈 -
设计 歧管安装

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
4WH10 Directional spool valves
产品宣传册 ZH

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
产品宣传册 EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 ZH

(34.8 MB)

Industrial Valves
产品宣传册 EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 ZH

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
产品宣传册 EN

(1.27 MB)