MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L)

部件编号
3456094
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
关闭压力 [bar] 6
功能 电机启动阀
调整类型 无法使用
腔体 腔体 MAV-M14X1.5
阀门 Qmax [l/min] 20
产品系列 MAV
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 20
公称尺寸 6
对象名称 MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L)
Pmax [bar] 300
控制类型 直接作用式
安装类型 公制
零件编号 3456094
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)