PDMC10S30P-01-C-N-35-12PU-5.2

部件编号
3450703
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
线圈 12V 比例
客户流量,产品系列 0 - 40
功能 比例减压阀
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
驱动 比例
线圈设计 0
调整类型 无法使用
腔体 10S30
阀门 Qmax [l/min] 40
产品系列 PDMC10
压力设定范围 产品系列 [bar] 产品系列 [bar] 0 - 35
连接器类型 Junior Timer 轴向
压力设定范围 [bar] 0 - 35
公称尺寸 10
Pmax [bar] 60
控制类型 先导式
安装类型 紧凑型
密封材料 NBR
零件编号,线圈 -
设计 插装阀

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
产品宣传册 ZH

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
产品宣传册 EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)