技术数据
标准 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
补充详细信息 | Z=不含 |
堵塞指示器 | B=视觉差分 |
过滤精度 | 20=20µm ON |
过滤器材质 | B=Optimicron (ON) |
过滤器尺寸 | 1=滤芯 330 |
电动机电压 | S=500-600V-50(60)Hz-3Ph |
电机泵组 | 3=30l/min;0.75 kW |
密封件 | P=NBR (Perbunan) |
类型代码 | 10=标准 |
版本 | S=固定设备,含开关 |
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体