WKC05S30C-01-C-N-24DU

部件编号
3376842
至上级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
PCE
技术数据
更多信息
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
功能 3/2 换向阀
驱动 磁性
阀门系列 WKC05S30C-01
腔体 05S30
阀门 Qmax [l/min] 25
产品系列 WKC05S30C
连接器类型 Junior Timer 轴向
压力范围 P [bar] 0 - 60
线圈 24 V DC
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 25
功能 滑阀
流量范围 Q [l/min] 0 - 25
公称尺寸 5
对象名称 WKC05S30C-01-C-N-24DU
Pmax [bar] 60
控制类型 直接作用式
安装类型 紧凑型
密封材料 NBR
零件编号 3376842
零件编号,线圈 -
设计 插装阀

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
产品宣传册 ZH

(0.43 MB)

WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
产品宣传册 EN

(0.43 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 ZH

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)