PDB12PZ-08-C-N-330V330-12PG-2.2

部件编号
3370977
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
线圈 12V 比例
客户流量,产品系列 0 - 200
功能 比例释压阀
压力设定 [bar] 228
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
驱动 比例
线圈设计 40-1836
调整类型 工具
腔体 FC12-2
阀门 Qmax [l/min] 200
产品系列 PDB12PZ
压力设定范围 产品系列 [bar] 产品系列 [bar] 4 - 345
连接器类型 连接插头符合 DIN EN 1 标准
功能 滑阀
压力设定范围 [bar] 4 - 228
公称尺寸 12
Pmax [bar] 350
控制类型 先导式
安装类型 UNF
密封材料 NBR
零件编号,线圈 3109229
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
产品宣传册 ZH

(0.68 MB)

PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
产品宣传册 EN

(0.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
产品宣传册 ZH

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
产品宣传册 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)