PWK10120V-01-C-V-20-0

部件编号
3187738
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
线圈 无线圈
客户流量,产品系列 0 - 45
功能 比例换向阀
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
驱动 比例
线圈设计 50-1836
调整类型 无法使用
腔体 10120
阀门 Qmax [l/min] 25
产品系列 PWK10120V
连接器类型 无线圈
公称尺寸 10
Pmax [bar] 280
控制类型 直接作用式
安装类型 公制
密封材料 FKM
零件编号,线圈 -
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
PWK10120V-01 Proportional Flow Control Valve
产品宣传册 ZH

(0.31 MB)

PWK10120V-01 Proportional Flow Control Valve
产品宣传册 EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
产品宣传册 ZH

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
产品宣传册 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)