WS12Z-01M-C-N-24DG

部件编号
3157942
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
类型,手动越控 螺旋手动越控        
型号 标准
手动越控
功能 2/2 换向阀
驱动 磁性
阀门系列 WS12Z-01
线圈设计 40-1836
腔体 FC12-2
阀门 Qmax [l/min] 110
产品系列 WS12Z
连接器类型 连接插头符合 DIN EN 1 标准
压力范围 P [bar] 5 - 350
线圈 24 V DC
容积流量范围 Q [l/min] 5.5 - 110
功能 提升阀
流量范围 Q [l/min] 5.5 - 110
公称尺寸 12
对象名称 WS12Z-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
控制类型 先导式
安装类型 UNF
密封材料 NBR
零件编号 3157942
零件编号,线圈 3000249
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
产品宣传册 ZH

(0.29 MB)

WS12Z-01 Solenoid Directional Valve
产品宣传册 EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 ZH

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
产品宣传册 ZH

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
产品宣传册 EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)