PDBM10120AP-01-C-N-230-12PG-2.2

部件编号
3122656
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
线圈 12V 比例
客户流量,产品系列 0 - 120
功能 比例释压阀
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
驱动 比例
线圈设计 40-1836
调整类型 无法使用
腔体 10120
阀门 Qmax [l/min] 120
产品系列 PDBM10120AP
压力设定范围 产品系列 [bar] 产品系列 [bar] 8 - 350
连接器类型 连接插头符合 DIN EN 1 标准
功能 滑阀
压力设定范围 [bar] 8 - 230
公称尺寸 10
Pmax [bar] 350
控制类型 先导式
安装类型 公制
密封材料 NBR
零件编号,线圈 3109230
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
产品宣传册 ZH

(0.36 MB)

PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
产品宣传册 EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
产品宣传册 ZH

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
产品宣传册 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)