PDR08-01-C-N-70-24PG-8.8

部件编号
3111735
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
线圈 24V 比例
客户流量,产品系列 0 - 12
功能 比例减压阀
类型,手动越控 无手动越控        
型号 标准
手动越控
驱动 比例
线圈设计 40-1836
调整类型 无法使用
腔体 FC08-3
阀门 Qmax [l/min] 12
产品系列 PDR08
压力设定范围 产品系列 [bar] 产品系列 [bar] 0 - 138
连接器类型 连接插头符合 DIN EN 1 标准
压力设定范围 [bar] 0 - 48
公称尺寸 8
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 UNF
密封材料 NBR
零件编号,线圈 3109229
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
PDR08-01 Proportional Pressure Reducing Valve
产品宣传册 ZH

(0.31 MB)

PDR08-01 Proportional Pressure Reducing Valve
产品宣传册 EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
产品宣传册 ZH

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
产品宣传册 EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)