WS16ZR-01M-C-N-0

部件编号
3072951
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
类型,手动越控 螺旋手动越控        
型号 标准
手动越控
功能 2/2 换向阀
驱动 磁性
阀门系列 WS16ZR-01
线圈设计 40-1836
腔体 FC16-2
阀门 Qmax [l/min] 150
产品系列 WS16ZR
连接器类型 无线圈
压力范围 P [bar] 5 - 350
线圈 无线圈
容积流量范围 Q [l/min] 7.5 - 150
功能 提升阀
流量范围 Q [l/min] 7.5 - 150
公称尺寸 16
对象名称 WS16ZR-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
控制类型 先导式
安装类型 UNF
密封材料 NBR
零件编号 3072951
零件编号,线圈 -
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
WS16ZR-01 Solenoid Directional Valve
产品宣传册 ZH

(0.3 MB)

WS16ZR-01 Solenoid Directional Valve
产品宣传册 EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 ZH

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
产品宣传册 EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)