OLF-5-S-200-U-Z-E

部件编号
3041809
至上级产品组
有库存
PCE
技术数据
更多信息
标准 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
密封材料 NBR=NBR(丁腈橡胶)
旁通 3.5 bar

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
OLF-5/xx-OLF-10/15 装配说明书
操作/维护说明 ZH

(7.99 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
操作/维护说明 EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z 装配说明书
操作/维护说明 ZH

(12.18 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
操作/维护说明 EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
操作/维护说明 ZH

(16.48 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
操作/维护说明 EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
操作/维护说明 ZH

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
操作/维护说明 EN

(1.14 MB)