SRE1-G1/4-12X/9,0

部件编号
3018115
上一级产品组
有库存
取决于要求 您可以在 myHYDAC 区域将产品添加到您的列表并进行管理,从而提出产品申请。
作品
技术数据
更多信息
附加功能 固定,不可调节
调整类型 不可调节
腔体 05520
阀门 Qmax [l/min] 10
Q 产品系列 [l/min] 0.25 - 10
产品系列 SRE1-12X
流量设定值 [l/min] 9
流量范围 [l/min] 9 - 0
功能 滑阀
功能 流量控制阀
公称尺寸 5
对象名称 SRE1-G1/4-12X/9,0
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 英寸
零件编号 3018115
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.11 MB)