RV10A-01-C-N-30

部件编号
3014104
上一级产品组
有库存
作品
技术数据
更多信息
功能 止回阀
调整类型 无法使用
腔体 FC10 -2
阀门 Qmax [l/min] 80
产品系列 RV10A
开启压力 [bar] 2.1
容积流量范围 Q [l/min] 0 - 80
公称尺寸 10
对象名称 RV10A-01-C-N-30
Pmax [bar] 350
控制类型 直接作用式
安装类型 UNF
密封材料 NBR
零件编号 3014104
设计 滤芯

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
RV10A-01 Check Valve
产品宣传册 ZH

(0.26 MB)

RV10A-01 Check Valve
产品宣传册 EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 ZH

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
产品宣传册 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 ZH

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
产品宣传册 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
产品宣传册 EN

(1.68 MB)