冲洗与过滤装置

我们的冲洗和过滤单元可调节和清洁油液,延长使用寿命。
400 系列:模块化全自动冲洗单元,用于液压和润滑系统中的冲洗管道。

800 系列:模块化独立冲洗和过滤系统,用于液压或润滑系统的外部冲洗或离线过滤。

FUM:移动式全自动服务单元,用于调节和清洁液压制动系统和管道中的油
阅读更多 显示更少
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562012
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
FUM-051-150-400/50/3-2X-K1-CA-DEU
材料编号 4609156
M20003775:
2,7
M20003778:
150
M20003853:
400
容器容积 [l]:
250
PCE
FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-DEU
材料编号 4609157
M20003775:
6,3
M20003778:
180
M20003853:
400
容器容积 [l]:
250
PCE
FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-FRA
材料编号 4631017
M20003775:
6,3
M20003778:
180
M20003853:
400
容器容积 [l]:
250
PCE
FUM-051-150-400/50/3-2X-K1-CA-FRA
材料编号 4637995
M20003775:
2,7
M20003778:
150
M20003853:
400
容器容积 [l]:
250
PCE
FUM-051-150-415-50-3-2X-K1-CA-IND
材料编号 4647638
M20003775:
2,7
M20003778:
150
M20003853:
415
容器容积 [l]:
250
PCE
FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-ESP
材料编号 4679473
M20003775:
6,3
M20003778:
180
M20003853:
400
容器容积 [l]:
250
PCE
Modulare Pumpeneinheit MPU-400
材料编号 4792076
PCE
Modulare Tankeinheit MTU-1
材料编号 4792077
PCE
Modulare Tankeinheit MTU-4
材料编号 4792078
PCE
Modulare Filtereinheit MFU-800
材料编号 4792079
PCE
Modulare Filtereinheit MFU-5000
材料编号 4792081
PCE
Modulare Pumpeneinheit MPU-5000
材料编号 4792082
PCE
Modulare Pumpeneinheit MPU-800
材料编号 4792080
PCE
MPG Spülaggregat MPU-400
材料编号 4797371
PCE
Tankeinheit Spülaggregat MTU-4
材料编号 4797372
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
FUM 技术新闻
产品信息 ZH

(0.68 MB)

TechNews FUM
产品信息 EN

(0.68 MB)

400 系列技术新闻
产品信息 ZH

(1.04 MB)

TechNews Serie 400
产品信息 EN

(1.04 MB)

800 系列技术新闻
产品信息 ZH

(1.26 MB)

TechNews Serie 800
产品信息 EN

(1.26 MB)