• Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000528244
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
PUMPE Y 2051.0130 50/60HZ LINKS
材料编号 3753854
电压 (60Hz):
230 - 0
电压 (50Hz):
230 - 0
PCE
PUMPE Y 2951W-MM-0003
材料编号 3756822
PCE
PUMPE TM401/200.0009 230V
材料编号 4067536
电压 (60Hz):
230 - 0
电压 (50Hz):
230 - 0
PCE
PUMPE CM5-6 380-440V 50/60HZ
材料编号 4171209
电压 (60Hz):
380 - 440
电压 (50Hz):
380 - 415
PCE
Tauchpumpe MTH2-6/6 400V-50/60HZ KK*
材料编号 4210863
电压 (60Hz):
400 - 440
电压 (50Hz):
380 - 415
PCE
TAUCHPUMPE MTH4-8/5 380-480V 50/60HZ UL
材料编号 4213038
电压 (60Hz):
380 - 480
电压 (50Hz):
380 - 415
PCE
PUMPE CM10-3 380-480V 50/60HZ
材料编号 6261903
电压 (60Hz):
440 - 480
电压 (50Hz):
380 - 415
PCE
PUMPE Cm36 230V 50/60HZ MESSING IP42
材料编号 6267157
电压 (60Hz):
230 - 0
电压 (50Hz):
230 - 0
PCE
TAUCHPUMPE TM-601/200.0021 KK H. 400V
材料编号 6272734
电压 (60Hz):
380 - 480
电压 (50Hz):
346 - 415
PCE