接线盒

为了简化调试过程和加快现场诊断速度,我们提供各种线,它们与我们的控制器互相兼容。

这些接线盒可通过随附的连接电缆直接集成至现有的布线中。如果现有的电缆位置不便(例如,位于电机舱室正中间),可通过额外的延长电缆(线束延长电缆)将其延长 3 米。这可以满足人体工程学方面的需求。

通过 4 mm 安全实验室连接器,可使用传统的测量设备。安全实验室连接器几乎可以完全防止连接器插入/断开时发生意外短路(例如,由于电缆掉落在车辆地板上)。短路插头跳线带有两个触点。这意味着测量与操作可以同时进行。

完全匹配的线可用于各种控制器尺寸。

接线盒还可以使用对应的装配孔轻松安装到苛刻的环境中。

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000524923
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件