阀门螺线管

所有 WVM-6I 阀门均标配电磁线圈。可选用其他电磁阀。
SKU
GP_1000513320
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
线圈设计
全选 重置选择
连接器类型
全选 重置选择
Rated Voltage [V]
全选 重置选择
M20004584
全选 重置选择
显示更多筛选条件
已分组的产品项
COIL 230AG -50-1836
材料编号 3019736
线圈设计:
50-1836
连接器类型:
连接插头符合 DIN EN 1 标准
Rated Voltage [V]:
230
M20004584:
0
作品
COIL 12DG -50-2345
材料编号 3274860
线圈设计:
50-2345
连接器类型:
连接插头符合 DIN EN 1 标准
Rated Voltage [V]:
12
M20004584:
0
作品
COIL 24DG -50-2345
材料编号 3274861
线圈设计:
50-2345
连接器类型:
连接插头符合 DIN EN 1 标准
Rated Voltage [V]:
24
M20004584:
0
作品
COIL 24DG -50-1836
材料编号 915142
线圈设计:
50-1836
连接器类型:
连接插头符合 DIN EN 1 标准
Rated Voltage [V]:
24
M20004584:
0
作品
COIL 12DG -50-1836
材料编号 915151
线圈设计:
50-1836
连接器类型:
连接插头符合 DIN EN 1 标准
Rated Voltage [V]:
12
M20004584:
0
作品
COIL 110AG -50-1836
材料编号 3019735
线圈设计:
50-1836
连接器类型:
连接插头符合 DIN EN 1 标准
Rated Voltage [V]:
110
M20004584:
0
作品
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
材料编号 3586364
作品
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
材料编号 3586396
作品