自主执行器
自主执行器是用于执行各种线性运动的工作机械,能够产生高达 250 kN 的力。自主执行器采用紧凑型设计,集成了气缸、驱动器和控件。其特殊的模块化系统可集成多个版本,并可安装在任何位置。安装液压蓄能器后,即使在断电的情况下也可以执行应急功能。
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000513117
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
材料编号 4375611
|
|
|||||||
|
Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*
材料编号 4490504
|
|
|||||||
|
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
材料编号 4492903
|
|
|||||||
|
Stellantrieb SG7-HP-500 35 230/400V ATEX
材料编号 4551445
|
|
|||||||
|
Stellantrieb HFS8-HP-500-50/73-SO
材料编号 4582870
|
|
|||||||
|
Stellantrieb HFS5-HP-850-16/33-380V-*
材料编号 4602438
|
|
|||||||
|
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
材料编号 4639164
|
|
|||||||
|
HFS 9-1100-22/44-380V/50Hz G24NZ4
材料编号 4640355
|
|
|||||||
|
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
材料编号 4704585
|
|
|||||||
|
Stellantr. SE3-HP-600-73-400V-50Hz-G24
材料编号 4730420
|
|
|||||||
|
Stellantrieb HFS10-650-12/18-500V-50Hz
材料编号 4770825
|
|