选择阀

我们的 HYDAC 转换阀可用于各种设计。MWV 6/2-12 6/2 通阀特别适用于前置式装载机、伸缩臂叉装机和附件。例如,它可通过一个主控制阀控制两个不同的液压缸。另一方面,RV 713 用于倾卸设备和可拆卸的上部结构。
SKU
GP_1000513006
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
MWV 6/2-12-M22X1,5-NBR-12-DG-01-1
材料编号 3157531
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DG-02-1
材料编号 3192376
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DG-01-1
材料编号 3245425
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DG-02-1
材料编号 3245430
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DG-02-1
材料编号 3271593
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DG-01-1
材料编号 3358221
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DG-01-1
材料编号 3358222
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DT-02-1
材料编号 3370484
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DN-01-1
材料编号 3579640
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DN-02-1
材料编号 3579644
PCE
MWV 6/2-12-M22-NBR-12-DN-02-1
材料编号 3597529
PCE
MWV 6/2-12-M22-NBR-24-DN-01-1
材料编号 4040270
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DT-01-1
材料编号 4084242
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DG-02-1
材料编号 4318645
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DN-01-1
材料编号 4318647
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DN-02-1
材料编号 4318648
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DN-01-1
材料编号 4318649
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DN-02-1
材料编号 4318650
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DT-02-1
材料编号 4318651
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DT-01-1
材料编号 4318652
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
产品宣传册 ZH

(0.62 MB)

6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
产品宣传册 EN

(0.62 MB)

RV 713 Tipper Valve
产品宣传册 ZH

(1.24 MB)

RV 713 Tipper Valve
产品宣传册 EN

(1.24 MB)