带液压电机的空气冷却器

OK-ELH/AC-LNH 系列空气冷却器配有液压电机,专用于移动应用,这类应用要求冷却器具有强大的性能并且能够轻松安装到极小的空间中。

OK-ELH/AC-LNH 产品特性:

  • 冷却能力高达 140kW
  • 液压电机介于 6.3 至 22 cm³/U 之间
  • 可轻松拆卸组件


风扇控制

液压风扇控制器会根据流体温度控制风扇轮的转速。它们由定量泵进行供应,可以直接安装在风扇电机旁、冷却器旁或其他位置。
这种控制器也可以采用反向结构,从外侧“吹拂”冷却器以清除其中的污垢(例如,灰尘和沙砾)。

应用领域

用于传动冷却和所有移动式作业设备和车辆中的液压系统,例如

  • 移动式起重机
  • 混凝土搅拌机以及混凝土搅拌车上的泵驱动装置
  • 铺路机
  • 建筑机械(挖掘机、轮式装载机)
  • 农业机械
  • 市政机械
  • Search Bar : $SL-1000065266 [1000509409] [sg]
SKU
GP_1000509381
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
产品宣传册 ZH

(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
产品宣传册 EN

(3.73 MB)