热管理系统

电池热管理系统 (BTMS) 可以确保电池内部温度始终保持在理想范围内。此外还可以集成附加功能,以加热或冷却驾驶室。用于控制电池温度并保持乘客舱合适温度的紧凑型系统。
• 稳定电池性能
• 保护电池使用寿命
• 维持合适的驾驶室温度

• 基础设备
• 冷却能力介于 5 至 10 kW
• 环境温度介于 -20 至 +60°C 之间
• 电压介于 450 至 850 V DC + 24 V DC
• 通过 CAN 接口通信
• 标准倾斜角度 30°

• 可设计您专属的 BTMS
• 可进行模块化调整的标准设计:可将选择方案集成至模块化系统中
• 壳体与连接器可灵活调整
• HYDAC 专业技术搭配内部的控制器(包括标准软件)
• 采用面向未来的制冷剂,使全球变暖潜势 (GWP 4) 非常低
• 冷却系统操作十分安全,调整角度可达 45°,适用于低温与高温环境。
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [sg]
SKU
GP_1000509375
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
材料编号 4584187
PCE