机架式冷却器

HE 系列的 H.I.B 再冷却系统包括七个标准机架壳体,冷却能力介于 300 W 至 3000 W 之间。19” 机架壳体基础设计可配备不同高度的装置,因此非常适合集成至技术机架中。HE 装置可通过单个设备选项,根据客户的需求进行模块化调整。
在标准版中,制冷机系统属于主动式冷却器,不含有色金属,配有提升活塞压缩机、风冷式冷凝器以及干式安装离心泵。

配件与独特特性:

• 调节与监控电导
• 可调速的压缩机与风扇
• 可选择性能更强的泵
• 可能有多个并联电路
• 通过单独的温度传感器进行环境温度相关控制
• 系统监控接口
• 制冷剂回路过滤装置
• 流量显示与监控
• 控制精度可达 ± 0.1K
• 也可选择水冷式类型

• 噪音低
• 操作十分安全
• 设计紧凑,节省空间
• 精确调温
• 便于从前方进行维护操作

阅读更多 显示更少
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509369
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
RFCS-4HE-000250-W-L-R23-2-DI
材料编号 3758149
流量:
涡轮
电压 (60Hz):
230 - 0
电压 (50Hz):
230 - 0
外壳:
4 HE
PCE
RFCS-5HE-000500-W-L-R23-2-DI
材料编号 3758155
流量:
涡轮
电压 (60Hz):
230 - 0
电压 (50Hz):
230 - 0
外壳:
5 HE
PCE
RFCS-6HE-000800-W-L-R23-2-DI
材料编号 3758168
流量:
涡轮
电压 (60Hz):
230 - 0
电压 (50Hz):
230 - 0
外壳:
6 HE
PCE
RFCS-3HE-000300-W-L-R22-5-DI
材料编号 4381696
流量:
涡轮
外壳:
3 HE
在 20°C/35°C 时的冷却能力:
300
PCE
RFCS-7HE-001500-W-L-R23-2-DI
材料编号 4459313
流量:
涡轮
电压 (60Hz):
230 - 0
电压 (50Hz):
230 - 0
外壳:
7 HE
PCE
RFCS-9HE-002300-W-L-R23-2-DI
材料编号 4461582
流量:
涡轮
电压 (60Hz):
230 - 0
电压 (50Hz):
230 - 0
外壳:
9 HE
PCE
RFCS-11HE-003000-W-L-R23-2-DI
材料编号 4462106
流量:
涡轮
电压 (60Hz):
230 - 0
电压 (50Hz):
230 - 0
外壳:
11 HE
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Montage und Wartungsanleitung Einschub
操作/维护说明 ZH

(0.73 MB)

Montage und Wartungsanleitung Einschub
操作/维护说明 EN

(0.73 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
产品宣传册 ZH

(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
产品宣传册 EN

(11.71 MB)