循环冷却过滤装置
循环冷却过滤装置 (UCF) 是由增压泵、过滤器以及用于冷却旁通流中过滤回路的板式热交换器所组成的紧凑型系统。旁通流中持续进行冷却与过滤可以大幅延长油液与液压系统的使用寿命。
- 温度恒定(不受液压系统周期时间影响)
- 流量稳定
- 避免热交换器中的压力骤增
- 无需关闭液压系统即可更换过滤器滤芯
齿轮箱冷却与润滑
UCF 带有齿轮泵、双筒转换过滤器以及板式热交换器。
热旁通阀可确保系统在低温下也能够启动。
此外也可以安装水流量控制系统,用于确保恒定的油液温度。这可以为板式热交换器提供实现目标油液温度所需的准确水量。
SKU
了解更多...
GP_1000509349
- Search Bar : $SL-1000068216 [1000537862] [sg]
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
循环冷却过滤装置
|
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/MF180/10/D
材料编号 3021594
|
|
||||
|
UKF-3/1.0/P/130/4/610-120/MF180/10/D
材料编号 3021595
|
|
||||
|
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/MF180/10/D
材料编号 3021596
|
|
||||
|
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/10/D
材料编号 3021599
|
|
||||
|
UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/10/D
材料编号 3021604
|
|
||||
|
UF-3/1.0/P/100/4/MF180/10/D
材料编号 3021606
|
|
||||
|
UF-3/1.0/P/ 40/2.2/MF180/20/C
材料编号 3022177
|
|
||||
|
UKF-3/1.0/P/ 40/2.2/610-20/MF180/10/D
材料编号 3024388
|
|
||||
|
UKF-3/2.0/P/ 70/4/615-80/LF500/10/D
材料编号 3025108
|
|
||||
|
UKF-3/2.0/P/ 40/4/615-60/MF180/10/D
材料编号 3025577
|
|
||||
|
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-20/MF180/10/D
材料编号 3025639
|
|
||||
|
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/3/D
材料编号 3025804
|
|
||||
|
UKF-3/2.0/P/130/4/615-80/MF180/10/D
材料编号 3025957
|
|
||||
|
UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/20/BM
材料编号 3027089
|
|
||||
|
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/LF500/10/D
材料编号 3027449
|
|
||||
|
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/LF500/10/D
材料编号 3027682
|
|
||||
|
UKF-3/1.0/P/ 30/2.2/610-20/LF330/10/D
材料编号 3028148
|
|
||||
|
UKF-1/1.0/P/10/0.37/610-10/MF160/10/BM
材料编号 3028372
|
|
||||
|
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/10/D
材料编号 3030475
|
|
||||
|
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/ 5/D
材料编号 3030679
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
产品宣传册
ZH
(1.13 MB)
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
产品宣传册
EN
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
产品宣传册
ZH
(0.93 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
产品宣传册
EN
(0.93 MB)