备用隔膜

对于可维修的隔膜式蓄能器,您还可以在这里采购其他的弹性体和塑料隔膜。我们很乐意为您提供关于更换为其他材料的建议。
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000506325
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
Membrane 0,1L A6 ECO32 (Baugr)
材料编号 2111917
PCE
Membrane 2L A6 NBR20/1.4571 (Baugr)
材料编号 297608
PCE
Membrane 2L A6 IIR44/1.4571 (Baugr)
材料编号 297610
PCE
Membrane 2L A6 FPM80/1.4571 (Baugr)
材料编号 297611
PCE
Membrane 1,3L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
材料编号 298743
PCE
Membrane 1,3L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
材料编号 298746
PCE
Membrane 0,2+0,5L A6 PTFE/NBR/1.45(Baug)
材料编号 3078873
PCE
Membrane 2L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
材料编号 3228104
PCE
Membrane 1,3L A6 ECO32/1.4021 (Baugr)
材料编号 3244086
PCE
Membrane 2,8L A6 ECO32/1.4021 (Baugr)
材料编号 3272674
PCE
Membrane 0,2+0,5L A6 NBR/PA/PTFE/Al (Bau
材料编号 3279342
PCE
Membrane 0,6L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
材料编号 3312079
PCE
Membrane 0,25L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
材料编号 3439177
PCE
Membrane 4L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
材料编号 3472607
PCE
Membrane 4L A6 IIR44/1.4021 (Baugr)
材料编号 3472620
PCE
Membrane 4L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
材料编号 3472623
PCE
Membrane 2,8L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
材料编号 351223
PCE
Membrane 2,8L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
材料编号 351225
PCE
Membrane 0,25L A6 NBR20/1.4571 (Baugr)
材料编号 352905
PCE
Membrane 0,25L A6 IIR44/1.4571 (Baugr)
材料编号 352907
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
装配和维修说明书 隔膜式蓄能器
操作/维护说明 ZH

(2.77 MB)

SBO Assembly and repair instructions
操作/维护说明 EN

(2.79 MB)

SBO PVDF Operating instructions
操作/维护说明 ZH

(5.66 MB)

SBO PVDF Operating instructions
操作/维护说明 EN

(5.66 MB)