油阀

囊式蓄能器采用了可持续设计。除了气囊与密封件之外,油阀也作为备件可供选择。您可以在此处浏览产品。
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000506307
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
Ventil 400-0,5-1*G3/4 P460/NBR (kompl)
材料编号 2102355
PCE
Ventil 330-2,5+5*G1 1/4 P460/NBR (kompl)
材料编号 236045
PCE
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/NBR (kompl)
材料编号 238523
PCE
Ventil 400-2,5-5*G1 1/4 1.4021/NBR (komp
材料编号 241011
PCE
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/IIR (kompl)
材料编号 352453
PCE
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/FPM (kompl)
材料编号 352454
PCE
Ventil 330-2,5-5*G1 1/4 P460/IIR (kompl.
材料编号 352511
PCE
Ventil 330-2,5-5*G1 1/4 P460/FPM (kompl)
材料编号 352512
PCE
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/IIR (kompl)
材料编号 352553
PCE
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/FPM (kompl)
材料编号 352554
PCE
Ventil 400-10-50*G2 P460NH/NBR (kompl)
材料编号 352572
PCE
Ventil 330-10-50*G2 P460/IIR (kompl)
材料编号 352573
PCE
Ventil 330-10-50*G2 P460/FPM (kompl)
材料编号 352574
PCE
Ventil 550-1-5*G1 1.4313/NBR (kompl)
材料编号 352656
PCE
Ventil 400-10-50*G2 1.4313/NBR (kompl)*
材料编号 353670
PCE
Ventil 330H-10-50*G2 1/2 P460/NBR (kompl
材料编号 354133
PCE
Ventil 330-10-50l (SAE 2-3000PSI) kompl
材料编号 367285
PCE
Ventil 330-10-50*M50x1,5 P460/NBR (kompl
材料编号 369529
PCE
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/ECO (kompl)
材料编号 369566
PCE
Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/ECO/TT NBR (k
材料编号 369572
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
SB 操作说明书
操作/维护说明 ZH

(2.79 MB)

SB Operating Instructions
操作/维护说明 EN

(4.34 MB)