止回阀

止回阀属于弹簧球座阀,用于阻断单向流量,并允许另一方向的流量以较低的损耗度通过。

  • 最大工作压力:700 bar
  • 最大流量:45 l/min
SKU
GP_1000422325
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
RVH-G1/8-A-V-A*00
材料编号 3831359
作品
RVH-G1/8-R-V-A*00
材料编号 3831360
作品
RVH-G1/4-A-V-A*00
材料编号 3831361
作品
RVH-G1/4-R-V-A*00
材料编号 3831363
作品
RV500-6-D8-A*00
材料编号 4269275
作品

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体