扭转柔性联轴器

补偿轴向、径向与角向位移
  • 扭转柔性
  • 减振
  • 轴向插入
  • 故障保护
  • 免保养
  • 轮毂材料:铝 (Al)、铸铁 (GG/GGG)、烧结金属 (Si) 和钢 (ST)
  • 高质量聚氨酯联轴器链轮
  • 联轴器可用尺寸为 19 至 125(电机安装尺寸为 56 为 315)
  • 注意:不适用于 BERARMA 泵
  • Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [sg]
SKU
GP_1000422049
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
已分组的产品项
Kupplung 42/55-55/22,22F
材料编号 3007085
PCE
Kupplung 19/24-19x37/16
材料编号 3009267
PCE
Kupplung 48/60-60/38,07C
材料编号 3009915
PCE
Kupplung 75/90-80x110/A45x41 DIN5482
材料编号 3010998
PCE
Kupplung 42/55-48x75/TN3
材料编号 3014674
PCE
Kupplung 42/55-48X110/N35x2x16x9G DIN548
材料编号 3014835
PCE
Kupplung 55-55/48
材料编号 3015536
PCE
Kupplung 48/60-60/31,75 K
材料编号 3016740
PCE
Kupplung 75-75/63
材料编号 3017255
PCE
Kupplung 38/45-42/25 Alu
材料编号 3017476
PCE
Kupplung 24/28-28x50/TN2B ALU
材料编号 3017653
PCE
Kupplung 42/55-48/TN3
材料编号 3017901
PCE
Kupplung 55/70-65/38,1 C
材料编号 3021136
PCE
Kupplung 24-24/24
材料编号 3021648
PCE
Kupplung 24/28-28/17
材料编号 3021874
PCE
Kupplung 19/24-24/22.22 G
材料编号 3022254
PCE
Kupplung 42/55-48/SAE-12/24-Z14
材料编号 3022519
PCE
Kupplung 19/24-24/TN1 Alu
材料编号 3022566
PCE
Kupplung 24/28-28/TN1 Alu
材料编号 3022567
PCE
Kupplung 24/28-28/TN2A Alu
材料编号 3022569
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Bell Housings Accessories
产品宣传册 ZH

(0.91 MB)

Bell Housings Accessories
产品宣传册 EN

(0.91 MB)