带油液空气冷却器的柔性钟罩
紧凑的 HYDAC 设计与平价解决方案
- 钟罩符合 VDMA 24561 C 型标准
- 可根据 VDMA 24561 标准顺利互相替换其他 A、B、C 型钟罩
- 可用于几乎所有液压泵
- 用于安装法兰的两侧已进行处理
- 钟罩带有阻尼和冷却元件(空气油液冷却器)
- 交付范围中包含风扇轮(安装在电机轴上)
- 适用于 2 极、4 极、6 极 IEC 标准电机 (1000–3000 rpm)
- B5、B35、V1、V15 设计
- 符合 DIN 51524 标准的矿物油,可应要求提供其他介质版本
- 附带可选用的钟罩支脚托架
- 可水平或垂直安装
冷却元件:
- 进出口采用 G3/4” 螺纹,垫圈密封
- 最大工作压力16 巴
- 最高油液温度 +100°C
- 进油口与环境温度之间的最大温差不得超过 50°C
交付计划:
- 2001 系列,电机尺寸 80(0.55-0.75 kW,1500 rpm)
- 200 系列,电机尺寸 90S-90L(1.1-1.5 kW,1500 rpm)
- 250 系列,电机尺寸 100L-112M(2.2-4 kW,1500 rpm)
- 300 系列,电机尺寸 132S-132M(5.5-7.5 kW,1500 rpm)
- 350 系列,电机尺寸 160M-160L(11-15 kW,1500 rpm)
- 3501 系列,电机尺寸 180M-180L(18.5-22 kW,1500 rpm)
- Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [sg]
SKU
GP_1000422033
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
PTK-300/M/146,5/FB177-E
材料编号 3006735
|
|
||||
|
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
材料编号 3006853
|
|
||||
|
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
材料编号 3009142
|
|
||||
|
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
材料编号 3009251
|
|
||||
|
PTK-350/M/228/FB134-E
材料编号 3009415
|
|
||||
|
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
材料编号 3014543
|
|
||||
|
PTK-250/M/115/FB227-E
材料编号 3014997
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB106-E
材料编号 3015823
|
|
||||
|
PTK-250/M/127/FB329-E
材料编号 3017456
|
|
||||
|
PTK-350/M/188/FB053-E
材料编号 3019146
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E
材料编号 3019753
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
材料编号 3019754
|
|
||||
|
PTK-350/M/191,5/FB106-E
材料编号 3020885
|
|
||||
|
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
材料编号 3021590
|
|
||||
|
PTK-350/M/218,5/FB173-E
材料编号 3022364
|
|
||||
|
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
材料编号 3023614
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K
材料编号 3025642
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
材料编号 3025643
|
|
||||
|
PTK-300/M/168/FB044-E
材料编号 3027690
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB122-K
材料编号 3028249
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
产品宣传册
ZH
(0.37 MB)

PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
产品宣传册
EN
(0.37 MB)