温度控制

温度计 FT 是用于监控压力流体温度的元件

FT 温度计:
- 温度范围:0-100°C
- 可轻松安装至 FSA 与 FSK(此处为 TSE-L)
- 简单标准化的安装条件 (FSA/K)
- 耐腐蚀表面

SKU
GP_1000420881
了解更多...
  • Search Bar : $SL-1000061899 [1000497004] [sg]
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件

温度控制


监控 0°C 至 100°C 温度
已分组的产品项
FT 200 MIT SCHRAUBE M12
材料编号 700154
PCE
FT 300 MIT SCHRAUBE M12
材料编号 700155
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
FSA/FSK/TS 液位指示器 / 液位控制器 / 热敏开关
产品宣传册 ZH

(1.71 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
产品宣传册 EN

(1.13 MB)