带支座的箍带

控制台夹箍用于固定蓄能器、过滤器、空气容器、储油器、小型电动机、软管和电缆束以及其他柱状物体。在修改版中,它非常适合用于涉及高动态负载、热应力、直径变化以及强力效应的应用。它的安装过程高效快捷,因此使用简单。
  • Search Bar : $SL-1000070226 [1000552922] [sg]
SKU
GP_1000420720
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Band ø - D [mm]
全选 重置选择
Band clamp insulation
全选 重置选择
Band width [mm]
全选 重置选择
Version with / without support
全选 重置选择
显示更多筛选条件
已分组的产品项
HyRac 100-105/106 H3 ST
材料编号 444904
PCE
HyRac 133-142/142 H3 ST
材料编号 444907
PCE
HyRac 160-167/169 H5 ST
材料编号 444910
PCE
HyRac 92-95/96 ST
材料编号 445040
PCE
HyRac 176-185/187 H5 ST
材料编号 445044
PCE
HyRac 106-114/115 H3 ST
材料编号 444905
PCE
HyRac 121-129/133 H8 ST
材料编号 444906
PCE
HyRac 143-151/151 H3 ST
材料编号 444908
PCE
HyRac 152-159/160 H3 ST
材料编号 444909
PCE
HyRac 62-65/65 ST
材料编号 445037
PCE
HyRac 73-76/76 ST
材料编号 445038
PCE
HyRac 96-100/100 ST
材料编号 445041
PCE
HyRac 110-118/124 H10 ST
材料编号 445042
PCE
HyRac 167-175/178 H5 ST
材料编号 445043
PCE
HyRac 209-217/223 H10 ST
材料编号 445046
PCE
HyRac 216-224/226 H5 ST
材料编号 445047
PCE
HyRac 223-230/231 H3 ST
材料编号 445048
PCE
HyRac 225-234/234 H3 ST
材料编号 445049
PCE
HyRac 89-92/93 ST
材料编号 445039
PCE
HRVMS 3 R 268-279/276 ST
材料编号 3559057
卡箍 ø - D [mm]:
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
卡箍隔热层:
有隔热层
卡箍宽度 [mm]:
30
有/无支架版本:
有支架
PCE
页码